![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412101-LEGRAND-1000.jpg)
S.T. gesloten 50/5 - 1.25 VA nauwkeurigheid 0.5 %
TRANSFO
LEGRAND
S.T. gesloten 50/5 - 1.25 VA nauwkeurigheid 0.5 %
Ref. 412101
EAN-nr.
3414970592934
S.T. gesloten 50/5 - 1.25 VA nauwkeurigheid 0.5 %
Productgroep : 76
45,47 €
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
Uitvoering | Beschermstroomomvormer |
---|---|
Primaire meetstroomsterkte In | 50 A |
Secundaire nom. stroom | 5 A |
Secundair (meet)schijnvermogen | 1.3 VA |
Opgenomen vermogen | 1.3 W |
Nauwkeurigheidsklasse | 1 |
Overstroombegrenzingsfactor | FS 5 |
Geijkt | Ja |
Met aanraakbeveiliging | Ja |
---|---|
Hoogte opening | 21-21 mm |
Breedte opening | 21-21 mm |
Openingsdiameter | 21 mm |
Met koperrail | Nee |
Aansluiting secundair | Schroefaansluiting |
Aantal primaire ingangen | 1 |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER