S.T. gesloten 2500/5 - 30 VA nauwkeurigheid 0.5 %
TRANSFO
LEGRAND
S.T. gesloten 2500/5 - 30 VA nauwkeurigheid 0.5 %
Ref. 412152
EAN-nr.
3414970593498
S.T. gesloten 2500/5 - 30 VA nauwkeurigheid 0.5 %
Productgroep : 76
202,90 €
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
Uitvoering | Beschermstroomomvormer |
---|---|
Primaire meetstroomsterkte In | 2500 A |
Secundaire nom. stroom | 5 A |
Secundair (meet)schijnvermogen | 30 VA |
Opgenomen vermogen | 30 W |
Nauwkeurigheidsklasse | 0.5 |
Overstroombegrenzingsfactor | FS 5 |
---|---|
Geijkt | Ja |
Met aanraakbeveiliging | Ja |
Met koperrail | Nee |
Aansluiting secundair | Schroefaansluiting |
Aantal primaire ingangen | 1 |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER