Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

S.T. gesloten 200/5 - 4 VA nauwkeurigheid 0.5 %

TRANSFO LEGRAND

S.T. gesloten 200/5 - 4 VA nauwkeurigheid 0.5 %

Ref. 412106 EAN-nr. 3414970593030

S.T. gesloten 200/5 - 4 VA nauwkeurigheid 0.5 %

Productgroep : 76
61,90 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Beschermstroomomvormer
Primaire meetstroomsterkte In 200 A
Secundaire nom. stroom 5 A
Secundair (meet)schijnvermogen 4 VA
Nauwkeurigheidsklasse 0.5
Overstroombegrenzingsfactor FS 5
Geijkt Ja
Met aanraakbeveiliging Ja
Openingsdiameter 21 mm
Met koperrail Nee
Aansluiting secundair Schroefaansluiting

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F01960FR-03.pdf pdf (0.77 Mo)
Technische gids
Technische fiche
F01960EN-02.pdf pdf (0.8 Mo)
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina