![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20150317_92918_1.jpg)
SSL kabelbaan L3 B100 H12 rvs316
SWIFTS SSL
LEGRAND
SSL kabelbaan L3 B100 H12 rvs316
Ref. SSL100S
EAN-nr.
5012774357469
SSL kabelbaan L3 B100 H12 rvs316
Productgroep : V07
106,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 12 mm |
---|---|
Breedte | 100 mm |
Materiaaldikte | 1.2 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 1200 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
---|---|
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | RVS 316 (V4A) |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER