SSL kabelbaan L2000 B150 H12 sdz
SWIFTS SSL
LEGRAND
SSL kabelbaan L2000 B150 H12 sdz
Ref. SSL1502MPG
EAN-nr.
5012774587668
SSL kabelbaan L2000 B150 H12 sdz
Productgroep : V01
35,15 €
/
m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 12 mm |
---|---|
Breedte | 150 mm |
Materiaaldikte | 0.9 mm |
Lengte | 2000 mm |
Nuttige doorsnede | 1800 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
---|---|
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Kleur | Overig |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
SELECTEER