Dit product is niet meer beschikbaar
SSL kabelbaan L2 B300 H18 rvs316
SWIFTS SSL
LEGRAND
SSL kabelbaan L2 B300 H18 rvs316
Ref. SSL3002MS
EAN-nr.
5012774587736
SSL kabelbaan L2 B300 H18 rvs316
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 18 mm |
---|---|
Breedte | 300 mm |
Materiaaldikte | 1.5 mm |
Lengte | 2000 mm |
Nuttige doorsnede | 5400 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
---|---|
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | RVS 316 (V4A) |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
SELECTEER