![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-SSB100S-WEB-R.jpg)
SSL bochtstuk B100 H12 rvs316
SWIFTRACK
LEGRAND
SSL bochtstuk B100 H12 rvs316
Ref. SSB100S
EAN-nr.
5012774353539
SSL bochtstuk B100 H12 rvs316
Productgroep : V07
114,13 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Richtingsverandering | Horizontaal |
---|---|
Hoek | 90° |
Bouwvorm | Bocht star |
Bochtuitvoering | Segmentbocht |
Met bovendeel | Nee |
Binnenstraal | 50 mm |
Kabelgoothoogte | 12 mm |
Kabelgootbreedte | 100 mm |
Materiaaldikte | 1.5 mm |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
---|---|
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER