![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/84/LG-8408000-WEB-R.jpg)
Soluflex voet H80 zwart poly.
SOLUFLEX
LEGRAND
Soluflex voet H80 zwart poly.
Ref. 8408000
EAN-nr.
8714161298795
Soluflex voet H80 zwart poly.
Productgroep : V09
1,81 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 80 mm |
---|---|
Puntbelasting per 25 x 25 mm | 1500 N |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polypropyleen (PP) |
Halogeenvrij | Nee |
---|---|
Recyclebaar | Ja |
Kleur | Zwart |
Brandbaarheidsklasse volgens DIN 4102 | Overig |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER