Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Soluflex vloertgl vrknt 225x225 sdz

SOLUFLEX LEGRAND

Soluflex vloertgl vrknt 225x225 sdz

Ref. 8400010 EAN-nr. 8714161196657

Soluflex vloertgl vrknt 225x225 sdz

Productgroep : V09
7,33 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Basistegel
Materiaal Staal
Oppervlaktebescherming Sendzimir verzinkt
Lengte 225 mm
Breedte 225 mm
Hoogte omgezette zijden 13 mm
Materiaaldikte 2 mm
Gelijkmatige oppervlaktebelasting per m² 3000 N
Puntbelasting per 25 x 25 mm 1500 N
Met contact-/afstandsnokken Ja
Met aardingsvoorziening Nee
Met uitsparing Nee
Geschikt voor kabeldoorvoer naar werkplek Nee
Geschikt voor aansluiting vloerzuil Nee
Geschikt voor aansluiting leidinguitlaat Nee
Met wegwerpdeksel Nee
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
BIM Data