-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Nom. grootte
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Uitvoering deksel
-
Uitvoering deksel
-
Geschikt voor doorvoerbedrading
-
Geschikt voor data
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor 230 V
-
Materiaal behuizing
-
Materiaal behuizing
-
Aantal apparaatbekers
-
Aantal apparaatbekers
-
Kwaliteitsklasse
-
Montage opening
-
Montage opening
-
Montage opening
-
Lengte
-
Recyclebaar
-
Lengte
-
Vloeronderhoud
-
Lengte
-
Hoogte omgezette zijden
-
Lengte
-
Lengte
-
Voor aansluiting aan wand
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Aantal omgezette zijden
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Brandbaarheidsklasse volgens DIN 4102
-
Gelijkmatige oppervlaktebelasting per m²
-
Puntbelasting per 25 x 25 mm
-
Type ingang
-
Afdekking montageopening
-
Met contact-/afstandsnokken
-
Aantal ingangen
-
Afdekking montageopening
-
Voorbedraad
-
Type uitgang
-
Met aardingsvoorziening
-
Aantal uitgangen
-
Met aansluitblok
-
Met aardingsvoorziening
-
Met trekontlasting
-
Met uitsparing
-
Met uitsparing
-
Lengte uitsparing
-
Breedte uitsparing
-
Geschikt voor kabeldoorvoer naar werkplek
-
Geschikt voor kabeldoorvoer naar werkplek
-
Met sparing vloerbedekking
-
Met sparing vloerbedekking
-
Geschikt voor aansluiting vloerzuil
-
Diepte vloerbedekkingsuitsparing
-
Geschikt voor aansluiting vloerzuil
-
Geschikt voor aansluiting leidinguitlaat
-
Beschermkader vloerbedekking
-
Beschermkader vloerbedekking
-
Geschikt voor aansluiting leidinguitlaat
-
Met wegwerpdeksel
-
Geschikt voor vloergoot
-
Geschikt voor holle vloer
-
Geschikt voor dubbele vloer
-
Geschikt voor natte reiniging
-
Uitwendige breedte
-
Uitwendige breedte
-
Uitwendige lengte
-
Uitwendige lengte
-
Lengte inbouwmaat
-
Lengte inbouwmaat
-
Breedte inbouwmaat
-
Breedte inbouwmaat
-
Min. inbouwdiepte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-8403740-WEB-R.jpg)
Soluflex hellingbaan sdz H37
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8412022-WEB-R.jpg)
Soluflex plenumafdichting sdz H120
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8409022-WEB-R.jpg)
Soluflex plenumafdichting sdz H90
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8408022-WEB-R.jpg)
Soluflex plenumafdichting sdz H80
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8409030-WEB-R.jpg)
Soluflex plenum buitenhoek H90
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8407022-WEB-R.jpg)
Soluflex plenumafdichting sdz H70
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8406022-WEB-R.jpg)
Soluflex plenumafdichting sdz H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8408030-WEB-R.jpg)
Soluflex plenum buitenhoek H80
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8407030-WEB-R.jpg)
Soluflex plenum buitenhoek H70
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8405022-WEB-R.jpg)
Soluflex plenumafdichting sdz H50
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8405030-WEB-R.jpg)
Soluflex plenum buitenhoek H50
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8400020-WEB-R.jpg)
Soluflex aardingstegel 225x225 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8406030-WEB-R.jpg)
Soluflex plenum buitenhoek H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8403722-WEB-R.jpg)
Soluflex plenumafdichting sdz H37
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8403730-WEB-R.jpg)
Soluflex plenum buitenhoek H37
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8400010-WEB-R.jpg)
Soluflex vloertgl vrknt 225x225 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-8415000-WEB-R.jpg)
voet 100x100mm H148 zwart poly.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-8412000-WEB-R.jpg)
Soluflex voet H120 zwart poly.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-8409000-WEB-R.jpg)
Soluflex voet H90 zwart poly.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-8408000-WEB-R.jpg)
Soluflex voet H80 zwart poly.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-8407000-WEB-R.jpg)
Soluflex voet H70 zwart poly.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-8406000-WEB-R.jpg)
Soluflex voet H60 zwart poly.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-8405000-WEB-R.jpg)
Soluflex voet H50 zwart poly.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-8403700-WEB-R.jpg)
Soluflex voet H37 zwart poly.
Exclusief BTW