Soluflex verdeeldoos GST 18 4v
SOLUFLEX
LEGRAND
Soluflex verdeeldoos GST 18 4v
Ref. 8400077
EAN-nr.
8714161199849
Soluflex verdeeldoos GST 18 4v
Productgroep : V09
224,99 €
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
Geschikt voor data | Nee |
---|---|
Geschikt voor 230 V | Ja |
Geschikt voor doorvoerbedrading | Ja |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Sendzimir verzinkt |
Lengte | 220 mm |
Breedte | 122 mm |
Hoogte | 30 mm |
Type ingang | Kabel |
---|---|
Aantal ingangen | 1 |
Type uitgang | Kabel |
Aantal uitgangen | 6 |
Voorbedraad | Ja |
Met aansluitblok | Ja |
Met trekontlasting | Ja |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER