![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/84/LG-8400030-WEB-R.jpg)
Soluflex uitvoertegel 225x225 sdz
SOLUFLEX
LEGRAND
Soluflex uitvoertegel 225x225 sdz
Ref. 8400030
EAN-nr.
8714161196671
Soluflex uitvoertegel 225x225 sdz
Productgroep : V09
37,23 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Uitvoertegel |
---|---|
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Sendzimir verzinkt |
Lengte | 225 mm |
Breedte | 225 mm |
Hoogte omgezette zijden | 13 mm |
Materiaaldikte | 2 mm |
Gelijkmatige oppervlaktebelasting per m² | 3000 N |
Puntbelasting per 25 x 25 mm | 1500 N |
Met contact-/afstandsnokken | Ja |
---|---|
Met aardingsvoorziening | Nee |
Met uitsparing | Ja |
Lengte uitsparing | 124 mm |
Breedte uitsparing | 14.5 mm |
Geschikt voor kabeldoorvoer naar werkplek | Ja |
Geschikt voor aansluiting vloerzuil | Nee |
Geschikt voor aansluiting leidinguitlaat | Nee |
Met wegwerpdeksel | Nee |
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
BIM Data
SELECTEER