Soluflex aardingstegel 225x225 sdz
SOLUFLEX
LEGRAND
Soluflex aardingstegel 225x225 sdz
Ref. 8400020
EAN-nr.
8714161196664
Soluflex aardingstegel 225x225 sdz
Productgroep : V09
14,21 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Aardingstegel |
---|---|
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Sendzimir verzinkt |
Lengte | 225 mm |
Breedte | 225 mm |
Hoogte omgezette zijden | 13 mm |
Materiaaldikte | 2 mm |
Gelijkmatige oppervlaktebelasting per m² | 3000 N |
Puntbelasting per 25 x 25 mm | 1500 N |
---|---|
Met contact-/afstandsnokken | Ja |
Met aardingsvoorziening | Ja |
Met uitsparing | Nee |
Geschikt voor kabeldoorvoer naar werkplek | Nee |
Geschikt voor aansluiting vloerzuil | Nee |
Geschikt voor aansluiting leidinguitlaat | Nee |
Met wegwerpdeksel | Nee |
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
BIM Data
SELECTEER