Soluclip wit DLP Alu klik in
DLP ALU SNAPON
LEGRAND
Soluclip wit DLP Alu klik in
Ref. 603857
EAN-nr.
3245066038575
Soluclip wit DLP Alu klik in
Productgroep : 23
4,65 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandgootdiepte | 50 mm |
---|---|
Breedte deksel | 45 mm |
Uitvoering | Afdekstrip romp wandgoot + deksel |
Vorm | Symmetrisch |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Acrylnitril butadien styrol (ABS) |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
Documentatie
10 documenten
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
B.B.J-B/12/013/24
(3.77 Mo)
SELECTEER