Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Soliroc wisseldrukkn. etiketh. 6A - 250V - IP55 - IK10

SOLIROC LEGRAND

Soliroc wisseldrukkn. etiketh. 6A - 250V - IP55 - IK10

Ref. 077843 EAN-nr. 3245060778439

Soliroc wisseldrukkn. etiketh. 6A - 250V - IP55 - IK10

Productgroep : 70
78,17 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Uitvoering Enkel drukcontact
Bedieningswijze Wip
Aantal contacten als verbreekcontact 1
Aantal contacten als maakcontact 1
Aantal contacten als wisselcontact 0
Contactloze uitvoering Nee
Aantal wippen 1
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Aantal polen 2
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 6 A
Met verlichting Nee
Met signaallamp Nee
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Steekklem
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Overig
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Verzinkt
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Overig
Transparant Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja
Opdruk Letters
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP55
Slagvastheid IK10
Schakelmateriaalbreedte 71 mm
Schakelmateriaalhoogte 71 mm
Schakelmateriaaldiepte 34.6 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Inbouwdiepte 23 mm
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Aderdoorsnede 2.5-2.5 mm²

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00997FR-05.pdf pdf (0.33 Mo)
Technische fiche
F00997EN-05.pdf pdf (0.33 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
NF-NF012_4239 (0.53 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-FR_707077 (0.39 Mo)