Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Soliroc wissel etikethouder 10A - 250V- IP55 - IK10

SOLIROC LEGRAND

Soliroc wissel etikethouder 10A - 250V- IP55 - IK10

Ref. 077813 EAN-nr. 3245060778132

Soliroc wissel etikethouder 10A - 250V- IP55 - IK10

Productgroep : 70
77,21 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type schakeling Wisselschakelaar
Bedieningswijze Wip/drukker
Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Drukvlakschakelaar Nee
Aantal wippen 1
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Overig
Met montageplaat Ja
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Chroom
Kleur schakelelement Chroom
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Verlichting Nee
Functie verlichting Tekstveld
Type verlichting Overig
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP55
Slagvastheid IK10
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 10 A
Schakelstroom voor fluorescentielampen 10 AX
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Overig
Verwarmingsschakelaar Nee
Wasmachineschakelaar Nee
Schakelmateriaalbreedte 70 mm
Schakelmateriaalhoogte 70 mm
Schakelmateriaaldiepte 35 mm
Inbouwdiepte 22 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 30 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Aderdoorsnede 2.5-2.5 mm²

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00997EN-05.pdf pdf (0.33 Mo)
Technische fiche
F00997FR-05.pdf pdf (0.33 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
NF-NF012_4239 (0.53 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_707077 (0.39 Mo)