Soliroc toebehoren metselwerk voor 1 mechanisme
SOLIROC
LEGRAND
Soliroc toebehoren metselwerk voor 1 mechanisme
Ref. 077883
EAN-nr.
3245060778835
Soliroc toebehoren metselwerk voor 1 mechanisme
Productgroep : 70
12,97 €
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
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Geschikt voor inbouwdoos | Ja |
Geschikt voor centraaldoos | Nee |
Breedte | 102 mm |
Hoogte | 102 mm |
Diepte | 24.5 mm |
---|---|
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER