![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077823-WEB-R.jpg)
Soliroc tijdschak. 2 draads 230V - IP55 - IK10
SOLIROC
LEGRAND
Soliroc tijdschak. 2 draads 230V - IP55 - IK10
Ref. 077823
EAN-nr.
3245060778231
Soliroc tijdschak. 2 draads 230V - IP55 - IK10
Productgroep : 70
157,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement |
---|---|
Tijdinstelling | 0.41-15 min |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Metaal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Metallic |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Chroom |
Transparant | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Nom. spanning | 250 V |
Nom. (meet)stroom | 8 A |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
---|---|
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 70.4 mm |
Diepte | 46.5 mm |
Inbouwdiepte | 32.7 mm |
Slagvastheid | IK10 |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-60 °C |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER