Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Soliroc schemerschakelaar IK 10 - IP55

SOLIROC LEGRAND

Soliroc schemerschakelaar IK 10 - IP55

Ref. 077828 EAN-nr. 3245060778286

Soliroc schemerschakelaar IK 10 - IP55

Productgroep : 70
294,80 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering sensor Lichtsensor ingebouwd
Contacten 1 verbreekcontact
Inschakelhelderheid 0.5-1500 lx
Uitschakelhelderheid 0.5-1500 lx
Uitschakelvertraging 45 s
Inschakelvertraging 45 s
Max. schakelvermogen 1400 W
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Zwenkbaar Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Grijs
Transparant Nee
Nom. spanning 250 V
Max. schakelstroom (ohmse belasting) 5.6 A
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP55
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
LE05875AA.pdf pdf (1.94 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina