![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/077892-LEGRAND-1000.jpg)
Soliroc opbouwdoos 2 mech. IP55 - IK10
SOLIROC
LEGRAND
Soliroc opbouwdoos 2 mech. IP55 - IK10
Ref. 077892
EAN-nr.
3245060778927
Soliroc opbouwdoos 2 mech. IP55 - IK10
Productgroep : 70
124,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Opbouwrand |
---|---|
Geschikt voor modulair schakelmateriaal | Nee |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Aantal eenheden | 1 |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Vorm | Rechthoekig |
Materiaal | Metaal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Grijs |
Transparant | Nee |
Met afdekraam | Nee |
Met kanaalinvoering | Ja |
---|---|
Met kabelinvoer | Ja |
Met wartelinvoering | Ja |
Slagvast | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Breedte | 181 mm |
Hoogte | 110 mm |
Diepte | 45 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 181 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 110 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 45 mm |
Slagvastheid | IK10 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
8 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_707077/M1
(0.43 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_701873
(0.58 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_700177/A1
(0.71 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_4236
(0.53 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_4239
(0.53 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-619737
(0.96 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-569889/A1
(1.34 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_707077
(0.39 Mo)
SELECTEER