Soliroc circulatieverlichting IP55 - IK10
SOLIROC
LEGRAND
Soliroc circulatieverlichting IP55 - IK10
Ref. 077867
EAN-nr.
3245060778675
Soliroc circulatieverlichting IP55 - IK10
Productgroep : 70
195,80 €
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
Samenstelling | Compleet apparaat |
---|---|
Lamphouder | Overig |
Met lichtbron | Ja |
Met knipperlicht | Nee |
Met vast symbool/opdruk | Ja |
Met uitwisselbaar symbool | Ja |
Toepassing als drukker | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Metaal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Metallic |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Grijs |
Transparant | Ja |
---|---|
Kleur lichtbron | Wit |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Nom. spanning | 230 V |
Max. lampvermogen | 2 W |
Schakelmateriaalbreedte | 181 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 110 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 49 mm |
Inbouwdiepte | 31.5 mm |
Slagvastheid | IK10 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aansluitwijze | Steekklem |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER