![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/077866-LEGRAND-1000.jpg)
Soliroc blinde afsluitplaat IP55 - IK10
SOLIROC
LEGRAND
Soliroc blinde afsluitplaat IP55 - IK10
Ref. 077866
EAN-nr.
3245060778668
Soliroc blinde afsluitplaat IP55 - IK10
Productgroep : 70
44,07 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Metaal |
---|---|
Bouwvorm lens | Vierkant |
Breedte opening | 70.4 mm |
Hoogte opening | 70.4 mm |
Kleur | Overig |
Slagvastheid | IK10 |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
4 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_707077/M1
(0.43 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_700177/A1
(0.71 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_4239
(0.53 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_707077
(0.39 Mo)
SELECTEER