Soliroc afdekplaat 3 mech. hartafstand 71mm - IP55 - IK10
SOLIROC
LEGRAND
Soliroc afdekplaat 3 mech. hartafstand 71mm - IP55 - IK10
Ref. 077853
EAN-nr.
3245060778538
Soliroc afdekplaat 3 mech. hartafstand 71mm - IP55 - IK10
Productgroep : 70
91,70 €
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
Aantal eenheden | 3 |
---|---|
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Aantal eenheden horizontaal | 3 |
Aantal eenheden verticaal | 1 |
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 6 |
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) | 1 |
Met montageraam | Nee |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Materiaal | Metaal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
---|---|
Kleur | Grijs |
Transparant | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Slagvastheid | IK10 |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Breedte | 252 mm |
Hoogte | 110 mm |
Diepte | 13.5 mm |
Inbouwhoogte | 0 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Latijnse naam houtsoort | Niet van toepassing |
Certificering van het hout (lijst) | Niet van toepassing |
Klimaatzone herkomst hout | Niet van toepassing |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
8 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_707077/M1
(0.43 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_701873
(0.58 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_700177/A1
(0.71 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_4236
(0.53 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_4239
(0.53 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-619737
(0.96 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-569889/A1
(1.34 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_707077
(0.39 Mo)
SELECTEER