![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077880-WEB-R.jpg)
Soliroc adaptor Mosaic+deksel IP55 - IK10
SOLIROC
LEGRAND
Soliroc adaptor Mosaic+deksel IP55 - IK10
Ref. 077880
EAN-nr.
3245060778804
Soliroc adaptor Mosaic+deksel IP55 - IK10
Productgroep : 70
80,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur | Grijs |
---|---|
Met klapdeksel | Ja |
Met tekstveld | Nee |
Afsluitbaar | Nee |
Afmetingen | VK45/VK45 |
Schakelmateriaalbreedte | 71 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 71 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 23 mm |
---|---|
Slagvastheid | IK10 |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Documentatie
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER