Soliroc adapt. Mosaic z.deksel IP20 - IK10
SOLIROC
LEGRAND
Soliroc adapt. Mosaic z.deksel IP20 - IK10
Ref. 077881
EAN-nr.
3245060778811
Soliroc adapt. Mosaic z.deksel IP20 - IK10
Productgroep : 70
43,45 €
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
Met klapdeksel | Nee |
Met tekstveld | Nee |
Afsluitbaar | Nee |
Afmetingen | VK45/VK45 |
Schakelmateriaalbreedte | 71 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 71 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 13 mm |
---|---|
Slagvastheid | IK10 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Documentatie
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER