Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Soliroc aanpasser met sleutel vr Mosaic IP55 - IK10

SOLIROC LEGRAND

Soliroc aanpasser met sleutel vr Mosaic IP55 - IK10

Ref. 077884 EAN-nr. 3245060778842

Soliroc aanpasser met sleutel vr Mosaic IP55 - IK10

Productgroep : 70
96,19 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Kleur Grijs
Met klapdeksel Ja
Met tekstveld Nee
Afsluitbaar Ja
Afmetingen Overig
Schakelmateriaalbreedte 71 mm
Schakelmateriaalhoogte 71 mm
Schakelmateriaaldiepte 25 mm
Slagvastheid IK10
Beschermingsgraad (IP) IP55
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Antibacteriële behandeling Nee

Documentatie

5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina