FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Bouwvorm
-
Nom. diameter
-
Nom. diameter
-
Uitvoering
-
Draadaansluitmaat
-
Eendelig
-
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang DIN EN 61386-23
-
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UR
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
LEGRAND
RTA
Ref. 666882
Wandkoppeling 90° diam 50mm met afdichting
41,78 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
RTA
Ref. 666880
Wandkoppeling 90° diam 40mm met afdichting
39,33 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen