Sokkel voor Marina kasten (b x d) 800 x 300 mm
MARINA
LEGRAND
Sokkel voor Marina kasten (b x d) 800 x 300 mm
Ref. 036292
EAN-nr.
3245060362928
Sokkel voor Marina kasten (b x d) 800 x 300 mm
Productgroep : 18
461,10 €
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
Uitvoering | Sokkel compleet |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Grijs |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 800 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 300 mm |
Geschikt voor be-/ontluchting | Nee |
Geschikt voor kabelrangering | Ja |
---|---|
Geschikt voor buitenopstelling | Ja |
Breedte | 790 mm |
Hoogte | 170 mm |
Diepte | 265 mm |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
6 documenten