FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Uitvoering
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Geschikt voor kabelrangering
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Kleur
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/036300_pw_92791.jpg)
LEGRAND
ATLANTIC
Ref. 036301
Monoblok sokkel kast d. 300mm Atlantic br. 800 mm
511,20 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/036300_pw_92791.jpg)
LEGRAND
ATLANTIC
Ref. 036300
Monoblok sokkel kast d. 300mm Atlantic br. 600 mm
486,10 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen