Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Sokkel Marina (bxd) 800x400mm hoogte sokkel 170 mm

MARINA LEGRAND

Sokkel Marina (bxd) 800x400mm hoogte sokkel 170 mm

Ref. 036296 EAN-nr. 3245060362966

Sokkel Marina (bxd) 800x400mm hoogte sokkel 170 mm

Productgroep : 18
500,70 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Sokkel compleet
Materiaal Kunststof
Kleur Grijs
Geschikt voor bouwbreedte kast 800 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast 400 mm
Geschikt voor be-/ontluchting Nee
Geschikt voor kabelrangering Ja
Geschikt voor buitenopstelling Ja
Breedte 790 mm
Hoogte 170 mm
Diepte 380 mm
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
036296.dwg dwg (0.04 Mo)