Sokkel - h 100 mm - br 910 mm Voor kasten XL³ 800 - IP 55
XL3 800
LEGRAND
Sokkel - h 100 mm - br 910 mm Voor kasten XL³ 800 - IP 55
Ref. 020461
EAN-nr.
3245060204617
Sokkel - h 100 mm - br 910 mm Voor kasten XL³ 800 - IP 55
Productgroep : 16
324,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Sokkel compleet |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kleur | Grijs |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 950 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 220 mm |
Geschikt voor be-/ontluchting | Nee |
Geschikt voor kabelrangering | Nee |
---|---|
Geschikt voor buitenopstelling | Nee |
Breedte | 950 mm |
Hoogte | 100 mm |
Diepte | 220 mm |
Documentatie
1 document
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER