![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037457-WEB-R.jpg)
Soepele koperen staaf 50x5 mm 850/630 A - lengte 2 m
DISTRIBUTION ACCESSORIES
LEGRAND
Soepele koperen staaf 50x5 mm 850/630 A - lengte 2 m
Ref. 037457
EAN-nr.
3245060374570
Soepele koperen staaf 50x5 mm 850/630 A - lengte 2 m
Productgroep : 21
560,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. (meet)stroom In | 850 A |
---|---|
Uitvoering | Vlak/plat |
Lengte | 630 mm |
Breedte | 5 mm |
Hoogte | 50 mm |
---|---|
Flexibel | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER