Soepele koperen staaf 32x5 mm 630/400 A - lengte 2 m
DISTRIBUTION ACCESSORIES
LEGRAND
Soepele koperen staaf 32x5 mm 630/400 A - lengte 2 m
Ref. 037412
EAN-nr.
3245060374129
Soepele koperen staaf 32x5 mm 630/400 A - lengte 2 m
Productgroep : 21
301,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. (meet)stroom In | 400 A |
---|---|
Uitvoering | Vlak/plat |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 5 mm |
Hoogte | 32 mm |
---|---|
Flexibel | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER