![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037411-WEB-R.jpg)
Soepele koperen staaf 24x4 mm 400/250 A - lengte 2 m
DISTRIBUTION ACCESSORIES
LEGRAND
Soepele koperen staaf 24x4 mm 400/250 A - lengte 2 m
Ref. 037411
EAN-nr.
3245060374112
Soepele koperen staaf 24x4 mm 400/250 A - lengte 2 m
Productgroep : 21
203,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. (meet)stroom In | 250 A |
---|---|
Uitvoering | Vlak/plat |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 4 mm |
Hoogte | 24 mm |
---|---|
Flexibel | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER