Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Soepele koperen staaf 13x3 mm 200/160 A - lengte 2 m

DISTRIBUTION ACCESSORIES LEGRAND

Soepele koperen staaf 13x3 mm 200/160 A - lengte 2 m

Ref. 037410 EAN-nr. 3245060374105

Soepele koperen staaf 13x3 mm 200/160 A - lengte 2 m

Productgroep : 21
109,20 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. (meet)stroom In 160 A
Uitvoering Vlak/plat
Lengte 2000 mm
Breedte 3 mm
Hoogte 13 mm
Flexibel Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)

Documentatie

2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina