![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/84/LG-8499006-WEB-R.jpg)
Snoerkap R7011
IK-2
LEGRAND
Snoerkap R7011
Ref. 8499006
EAN-nr.
8714161280752
Snoerkap R7011
Productgroep : V05
6,16 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Vierkant |
---|---|
Geschikt voor vloergoot | Nee |
Geschikt voor holle vloer | Nee |
Geschikt voor dubbele vloer | Ja |
Diepte vloerbedekkingsuitsparing | 6 mm |
Vloeronderhoud | Droog |
Uitvoering afdekrand | Tapijtbeschermingsraam |
Lengte inbouwmaat | 271 mm |
Breedte inbouwmaat | 271 mm |
---|---|
Inbouwdiameter | 272 mm |
Uitwendige lengte | 284 mm |
Buitenbreedte | 284 mm |
Buitendiameter | 291 mm |
Materiaal | Overig |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7011 |