![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051780-LEGRAND-1000.jpg)
Snoer RJ 45 - 10 Gbit - STP 1 m - geel - voor LCS
LCS
LEGRAND
Snoer RJ 45 - 10 Gbit - STP 1 m - geel - voor LCS
Ref. 051780
EAN-nr.
3245060517809
Snoer RJ 45 - 10 Gbit - STP 1 m - geel - voor LCS
Productgroep : 40
21,42 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kabeltype | S / FTP |
---|---|
Categorie | 6A (IEC) |
Lengte | 1 m |
Connectortype uiteinde 1 | RJ45 8(8) |
Connectortype uiteinde 2 | RJ45 8(8) |
Mantelkleur | Geel |
Knikbeschermingstule | Gespoten |
Borghendelbeveiliging | Ja |
Kleur knikbeschermingstule | Geel |
Uitvoering brandvertragend | Nee |
---|---|
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Kabelconstructie | 1x4 |
AWG-maat | 27 |
Pinconfiguratie | 1:1 |
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
RAL-nummer | 1018 |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
8 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
Overeenkomst
AoC-CL4_Cat6A_STP_32869_ac1181045
(0.08 Mo)
PEP
Overeenkomst
AoC-CL4_Cat6A_STP_32778_ac1181044
(0.08 Mo)
PEP
PEP
SELECTEER