Snoer-Cat6A-STP-8m RJ45/RJ45
LCS
LEGRAND
Snoer-Cat6A-STP-8m RJ45/RJ45
Ref. 051523
EAN-nr.
3245060515232
Snoer-Cat6A-STP-8m RJ45/RJ45
Productgroep : 40
59,08 €
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
Kabeltype | S / FTP |
---|---|
Categorie | 6A (IEC) |
Lengte | 8 m |
Connectortype uiteinde 1 | RJ45 8(8) |
Connectortype uiteinde 2 | RJ45 8(8) |
Mantelkleur | Geel |
Knikbeschermingstule | Gespoten |
Borghendelbeveiliging | Ja |
Kleur knikbeschermingstule | Geel |
---|---|
Uitvoering brandvertragend | Ja |
Kabelconstructie | 1x4 |
AWG-maat | 26 |
Pinconfiguratie | 1:1 |
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
SELECTEER