![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-051870-WEB-R.jpg)
Snoer Cat 6A S/FTP rood 1 m
LCS3
LEGRAND
Snoer Cat 6A S/FTP rood 1 m
Ref. 051870
EAN-nr.
3245060518707
Snoer Cat 6A S/FTP rood 1 m
Productgroep : 40
13,29 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kabeltype | S / FTP |
---|---|
Categorie | 6A (IEC) |
Lengte | 1 m |
Connectortype uiteinde 1 | RJ45 8(8) |
Connectortype uiteinde 2 | RJ45 8(8) |
Mantelkleur | Rood |
Knikbeschermingstule | Gespoten |
Borghendelbeveiliging | Ja |
Kleur knikbeschermingstule | Rood |
Uitvoering brandvertragend | Ja |
---|---|
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Kabelconstructie | 1x4 |
AWG-maat | 26 |
Pinconfiguratie | 1:1 |
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
RAL-nummer | 3020 |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten
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
9 documenten
Overeenkomst
AoC-CL2_C6A_FFTP_32883_ac1191061
(0.06 Mo)
PEP
Overeenkomst
AoC-CL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171015
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_Cat6A_STP_32777_ac1171018A
(0.08 Mo)
PEP
PEP
Overeenkomst
AoC-CL2_C6A_UFTP_32884_ac1191059
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_C6A_STP_32882_ac1191063
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171010
(0.07 Mo)
SELECTEER