Snoer Cat 6A S/FTP groen 2 m
LCS3
LEGRAND
Snoer Cat 6A S/FTP groen 2 m
Ref. 051867
EAN-nr.
3245060518677
Snoer Cat 6A S/FTP groen 2 m
Productgroep : 40
16,35 €
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
Kabeltype | S / FTP |
---|---|
Categorie | 6A (IEC) |
Lengte | 2 m |
Connectortype uiteinde 1 | RJ45 8(8) |
Connectortype uiteinde 2 | RJ45 8(8) |
Mantelkleur | Groen |
Knikbeschermingstule | Gespoten |
Borghendelbeveiliging | Ja |
Kleur knikbeschermingstule | Groen |
Uitvoering brandvertragend | Ja |
---|---|
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Kabelconstructie | 1x4 |
AWG-maat | 26 |
Pinconfiguratie | 1:1 |
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
RAL-nummer | 6026 |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten
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
9 documenten
Overeenkomst
AoC-CL2_Cat6A_STP_32777_ac1171018A
(0.08 Mo)
PEP
Overeenkomst
AoC-CL2_C6A_UFTP_32884_ac1191059
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_C6A_STP_32882_ac1191063
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171010
(0.07 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_C6A_FFTP_32883_ac1191061
(0.06 Mo)
PEP
Overeenkomst
AoC-CL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171015
(0.08 Mo)
PEP
SELECTEER