Snoer Cat 6 U/UTP groen 5 m
LCS3
LEGRAND
Snoer Cat 6 U/UTP groen 5 m
Ref. 051861
EAN-nr.
3245060518615
Snoer Cat 6 U/UTP groen 5 m
Productgroep : 40
18,89 €
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
Kabeltype | U / UTP |
---|---|
Categorie | 6 |
Lengte | 5 m |
Connectortype uiteinde 1 | RJ45 8(8) |
Connectortype uiteinde 2 | RJ45 8(8) |
Mantelkleur | Groen |
Knikbeschermingstule | Gespoten |
Borghendelbeveiliging | Ja |
Kleur knikbeschermingstule | Groen |
Uitvoering brandvertragend | Ja |
---|---|
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Kabelconstructie | 1x4 |
AWG-maat | 24 |
Pinconfiguratie | 1:1 |
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
RAL-nummer | 6026 |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten
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
5 documenten
Overeenkomst
AoC-CL2_Cat6UTP3275432861ac1181025
(0.07 Mo)
PEP
Overeenkomst
AoC-CL2_C6_UTP_32886_ac1191057
(0.06 Mo)
PEP
PEP
SELECTEER