Smarther - Slimme thermostaat Inbouwmontage - kleur wit
SMARTHER
BTICINO
Smarther - Slimme thermostaat Inbouwmontage - kleur wit
Ref. XW8002
EAN-nr.
8005543650028
Smarther - Slimme thermostaat Inbouwmontage - kleur wit
Productgroep : B08
186,30 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Regeling type aan/uit | Ja |
---|---|
Communicatieprotocol | Merkgebonden |
Type voeding | 230 V |
Aansluiting | Drie-vierdraads |
Met ontvanger | Nee |
Meetbereik | 0-40 °C |
Opnemer extern | Nee |
Met thermische terugkoppeling | Nee |
Regelkarakteristiek | PID |
Zelflerend | Ja |
Verwarmen | Ja |
Aantal uitgangen verwarming | 1 |
Aantal uitgangen koeling | 1 |
Ventileren | Nee |
Aantal uitgangen ventileren | 0 |
Differentiewaarde | 0.1-1 K |
Differentie verstelbaar | Ja |
Type opnemer | Overig |
Temperatuur afleesbaar | Ja |
Met display | Ja |
Kloktype | Weekklok |
Uitvoering klok | Digitaal |
Overwerkschakelaar | Nee |
Optimalisering | Nee |
Met tapwaterschakeling | Nee |
Bediening | Toets |
Geschikt voor vloerverwarmingsregeling | Ja |
Geschikt voor stadsverwarmingsregeling | Ja |
Bediening op afstand mogelijk | Ja |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Met aanwezigheidswaarneming | Nee |
Weersafhankelijke regeling | Nee |
Aantal schakelprogramma's | 10 |
Contactuitvoering | Wisselcontact (NO/NC) |
Max. spanning contacten | 240 V |
---|---|
Max. contactbelasting | 5 A |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Breedte | 126 mm |
Diepte | 12.6 mm |
Hoogte | 87 mm |
Klasse temperatuurregelaar | IV |
Energieverbruik standby (solstandby) | 2 W |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | 5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Verbruik in de wachtstand | 9 mA |
Halogeenvrij | Ja |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
IEC-aanduiding (Pack1) | Niet van toepassing |
Batterij of Accu (Pack1) | Niet van toepassing |
Accu-eigenschap (Pack1) | Niet van toepassing |
Aantal batterijen (Pack1) | 0 |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Wifi network |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Met spraakbesturing | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Amazon Alexa , Google Assistant , Apple Siri |
Naam van de applicatie | Home + Control |
Gebruiksfunctie van het product | Thermal comfort management |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Duur software-updates (jaren) | 3 |
Documentatie
6 documenten
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
Decl. UE RED-70-354-03
(0.17 Mo)
SELECTEER