SLEUTELSCHAKELAAR MAGIC 10A - 250V - TWEEPOLIG
MAGIC
BTICINO
SLEUTELSCHAKELAAR MAGIC 10A - 250V - TWEEPOLIG
Ref. 5007
EAN-nr.
8012199025315
SLEUTELSCHAKELAAR MAGIC 10A - 250V - TWEEPOLIG
Productgroep : B11
44,88 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type schakeling | Tweepolige schakelaar |
---|---|
Bedieningswijze | Sleutel |
Samenstelling | Modulair element voor schakelmateriaal |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Drukvlakschakelaar | Nee |
Aantal wippen | 1 |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Overig |
Met montageplaat | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9001 |
Kleur schakelelement | Wit |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Verlichting | Nee |
Functie verlichting | Overig |
Type verlichting | Overig |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | Niet beschikbaar |
---|---|
Nom. spanning | 250 V |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Schakelstroom voor fluorescentielampen | 10 AX |
Terugmeldcontact | Nee |
Aansluitwijze | Overig |
Verwarmingsschakelaar | Nee |
Wasmachineschakelaar | Nee |
Schakelmateriaalbreedte | 23.1 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 40.5 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 35.4 mm |
Inbouwdiepte | 35.4 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 30 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
1 document
Brochures
SELECTEER