![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/58/LCM-SL50_P_070822.jpg)
SL50GS - ARMATUURSTEUN SL 50 GS
CABLOFIL
LEGRAND
SL50GS - ARMATUURSTEUN SL 50 GS
Ref. CM585180
EAN-nr.
3599075851800
SL50GS - ARMATUURSTEUN SL 50 GS
Productgroep : V11
29,34 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Horizontaal/verticaal |
---|---|
Plaathoogte | 56 mm |
Plaatbreedte | 69 mm |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER