![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/58/LCM-SL100_P_070904_lighting.jpg)
SL100GS - ARMATUURSTEUN
CABLOFIL
LEGRAND
SL100GS - ARMATUURSTEUN
Ref. CM585190
EAN-nr.
3599075851909
SL100GS - ARMATUURSTEUN
Productgroep : V11
25,87 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Horizontaal/verticaal |
---|---|
Plaathoogte | 43 mm |
Plaatbreedte | 58 mm |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER