![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/041536-LEGRAND-1000.jpg)
Sirene elektromechanisch IP 30 24 V - 531 mA - 100 db - zw
SALVENA
LEGRAND
Sirene elektromechanisch IP 30 24 V - 531 mA - 100 db - zw
Ref. 041536
EAN-nr.
3245060415365
Sirene elektromechanisch IP 30 24 V - 531 mA - 100 db - zw
Productgroep : 22
99,78 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur behuizing | Zwart |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 100 dB |
Frequentie geluidssignaal | 50-60 Hz |
Nom. spanning | 24-24 V |
---|---|
Type stroom | AC |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Radiogestuurd | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER