Sirene elektromechanisch IP 30 24 V - 516 mA - 100 db - zw
SALVENA
LEGRAND
Sirene elektromechanisch IP 30 24 V - 516 mA - 100 db - zw
Ref. 041533
EAN-nr.
3245060415334
Sirene elektromechanisch IP 30 24 V - 516 mA - 100 db - zw
Productgroep : 22
89,22 €
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
Kleur behuizing | Zwart |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 100 dB |
Nom. spanning | 24-24 V |
Type stroom | DC |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Radiogestuurd | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER