Sirene elektromechanisch IP 30 230 V - 250 mA - 105 db - zw
SALVENA
LEGRAND
Sirene elektromechanisch IP 30 230 V - 250 mA - 105 db - zw
Ref. 041539
EAN-nr.
3245060415396
Sirene elektromechanisch IP 30 230 V - 250 mA - 105 db - zw
Productgroep : 22
154,60 €
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
Kleur behuizing | Zwart |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 105 dB |
Frequentie geluidssignaal | 50-60 Hz |
Nom. spanning | 207-253 V |
---|---|
Type stroom | AC |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Radiogestuurd | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER