![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/041532-LEGRAND-1000.jpg)
Sirene elektromechanisch IP 30 12 V - 889 mA - 98 db - zw
SALVENA
LEGRAND
Sirene elektromechanisch IP 30 12 V - 889 mA - 98 db - zw
Ref. 041532
EAN-nr.
3245060415327
Sirene elektromechanisch IP 30 12 V - 889 mA - 98 db - zw
Productgroep : 22
89,22 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur behuizing | Zwart |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 98 dB |
Nom. spanning | 12-12 V |
Type stroom | DC |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Radiogestuurd | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER