Signaalgever Mosaic wit
SALVENA
LEGRAND
Signaalgever Mosaic wit
Ref. 041507
EAN-nr.
3245060415075
Signaalgever Mosaic wit
Productgroep : 99
93,61 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur behuizing | Wit |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 70 dB |
Frequentie geluidssignaal | 440-554 Hz |
Nom. spanning | 10-48 V |
Type stroom | DC |
Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Stroomverbruik | 0.017 A |
Radiogestuurd | Nee |
Breedte | 45 mm |
---|---|
Hoogte | 45 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -10-55 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Met signaallamp | Nee |
Montagewijze | Opbouw/inbouw (stucwerk) |